24,5 m³ (32 yd³) – 627-8404

Fels 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8404

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
6240 mm
246 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 24,5 m³ (32 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8404

Schaufelbreite 6240 mm 246 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 47408 lb 21504 kg
Kapazität 32 yd³ 24.5 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8404 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel