Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,2 m³ (5,50 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
126 "
3201 mm
Gewicht
4683 lb
2124 kg
Kapazität
5.5 yd³
4.2 m³

Übersicht

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,2 m³ (5,50 yd³)

Produktspezifikationen für Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,2 m³ (5,50 yd³)

Breite 126 " 3201 mm
Gewicht 4683 lb 2124 kg
Kapazität 5.5 yd³ 4.2 m³

Vergleichen Sie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,2 m³ (5,50 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden