Abfallentsorgungsmaschine 938M

Kleine Radlader Abfallentsorgungsmaschine 938M

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Max. Bruttoleistung
188 HP
140 kW
Einsatzgewicht
41794 lb
18958 kg
Schaufelinhalt
3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd.3)
3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd.3)

Übersicht

Konfiguriert für Ihren Erfolg

Die Abfallentsorgungsmaschine Cat® 938M setzt neue Maßstäbe in puncto Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Komfort. Ein drehmomentstarker, langsamlaufender C7.1-Motor arbeitet mit einem intelligenten hydrostatischen Antriebsstrang zusammen, um eine optimale Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Dank einer umfassenden Palette von Schutzvorrichtungen und Schmutzbeseitigungslösungen können auch die Anforderungen anspruchsvollster Arbeitsumgebungen erfüllt werden. Extrem niedrige Geräuschpegel, eine große und geräumige Fahrerkabine und intuitive Bedienelemente sorgen nicht nur den ganzen Tag für viel Komfort, sondern auch die ganze Nacht! Erleben Sie diesen neuen Branchenmaßstab.

Vorteile

Verringert um 30% Motordrehzahl

Geringere Motordrehzahl verringert den Kraftstoffverbrauch.

MEHR Steuern

Verbesserte Kontrolle durch konstante und vorhersehbare Bremswege.

Erstklassiger 68 dB(A) Schallpegel

Beim Betrieb mit 1600/min im Standardmodus.

Produktspezifikationen für Abfallentsorgungsmaschine 938M

Max. Bruttoleistung 188 HP 140 kW
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 135 mm
Hubraum 427 in³ 7.01 l
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 182 HP 136 kW
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 188 HP 140 kW
Maximale Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Maximale Brutto-Nennleistung: ISO 14396 (DIN) 190 HP 140 kW
Anmerkung (2) Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist. Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist.
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1-4) 649 ft·lbf 880 N·m
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 175 HP 129 kW
Maximale Nenn-Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Netto-Nennleistung – 1,800/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 184 HP 137 kW
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 664 ft·lbf 900 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 173 HP 129 kW
Maximale Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 190 HP 140 kW
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 173 HP 129 kW
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 186 HP 137 kW
Netto-Nennleistung – 1600/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1–3*) 169 HP 126 kW
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 188 HP 140 kW
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 171 HP 126 kW
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 168 HP 125 kW
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Anmerkung (4) Serienmäßige Funkenfängerleistung – erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 1834-1:2000 (Abschnitt 6.4.2 Sichtprüfung). Serienmäßige Funkenfängerleistung – erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 1834-1:2000 (Abschnitt 6.4.2 Sichtprüfung).
Anmerkung (3) Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 188 HP 140 kW
Emissionen Der Motor Cat C7.1 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) und Tier 4 Final (Korea). Der Motor Cat C7.1 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) und Tier 4 Final (Korea).
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 628 ft·lbf 852 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – Maximale Motordrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Leistungsmodus [HP+]: Fahrbereich 1–4) 648 ft·lbf 879 N·m
Anmerkung (1) *Leistung und Drehmoment im Bereich4 entsprechen der Leistung und dem Drehmoment im Leistungsmodus mit "Power-by-Range"-Technologie von Caterpillar. *Leistung und Drehmoment im Bereich4 entsprechen der Leistung und dem Drehmoment im Leistungsmodus mit "Power-by-Range"-Technologie von Caterpillar.
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249:2007 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 650 ft·lbf 882 N·m
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249:2007 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Nettoleistung –ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 186 HP 137 kW
Motorleistung – ISO 14396:2002 188 HP 140 kW
Motorleistung – ISO 14396 – metrisch 190 HP 140 kW
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (metrisch) (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 190 HP 140 kW
Nettoleistung – ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 184 HP 137 kW
Nettoleistung – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 183 HP 137 kW
Nettoleistung (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Nettoleistung (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (metrisch) (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 176 HP 129 kW
Nettoleistung – ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 170 HP 127 kW
Nettoleistung – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 170 HP 127 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (metrisch) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3*) 172 HP 127 kW
Schaufelinhalt 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd.3) 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd.3)
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag 21720 lb 9843 kg
Anmerkung (1) **Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit optionalen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und Michelin-Reifen 20.5 R25 XMINE D2. **Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit optionalen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und Michelin-Reifen 20.5 R25 XMINE D2.
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag (1) 9795 kg (21.594 lb)** 9795 kg (21.594 lb)**
Anmerkung (2) ^Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit standardmäßigen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, Ladedruckregler hinten, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und neuen Vollreifen. ^Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit standardmäßigen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, Ladedruckregler hinten, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und neuen Vollreifen.
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag (2) 10.741 kg (23.679 lb)^ 10.741 kg (23.679 lb)^
Einsatzgewicht 41794 lb 18958 kg
Einsatzgewicht (1) 17.258 kg (38.046 lb)** 17.258 kg (38.046 lb)**
Einsatzgewicht (2) 18.958 kg (41.794 lb)^ 18.958 kg (41.794 lb)^
Anmerkung (2) ^Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit standardmäßigen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, Ladedruckregler hinten, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und neuen Vollreifen. ^Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit standardmäßigen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, Ladedruckregler hinten, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und neuen Vollreifen.
Anmerkung (1) **Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit optionalen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und Michelin-Reifen 20.5 R25 XMINE D2. **Die Abmessungen gelten für eine Maschine mit optionalen Kontergewichten, Abfallschutzvorrichtung, einem Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht und Michelin-Reifen 20.5 R25 XMINE D2.
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
FOPS ISO 3449–2005 LEVEL II ISO 3449–2005 LEVEL II
Gemessene Schalldruckpegel – Außenschallleistungspegel (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Anmerkung (1) * Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messungen wurden bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt.
– Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar.
* Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messungen wurden bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt.
– Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar.
Gemessene Schalldruckpegel – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Anmerkung (2) Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar. Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen entspricht.
Max. Förderstrom– Arbeitshydraulikpumpe– Max. Förderstrom 4. Funktion* 42 Gall./min 160 l/min
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Ansprechüberdruck 3. und 4. Funktion 4351 psi 30000 kPa
Hubzylinder: doppeltwirkend – Stangendurchmesser 2.6 " 65 mm
Kippzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 3.5 " 90 mm
Ansprechüberdruck – Kippzylinder 4351 psi 30000 kPa
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Max. Betriebsdruck 3. und 4. Funktion 4061 psi 28000 kPa
Ansprechüberdruck – Kippzylinder: Max. Betriebsdruck 3. Funktion 4061 psi 28000 kPa
Anmerkung (1) Die Arbeitshydraulik ist mit einer fest zugeordneten lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Hubzylindern und einem doppeltwirkenden Kippzylinder ausgestattet. Die Arbeitshydraulik ist mit einer fest zugeordneten lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Hubzylindern und einem doppeltwirkenden Kippzylinder ausgestattet.
Max. Förderstrom – Arbeitshydraulikpumpe 50 Gall./min 190 l/min
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Heben (Boden bis max. Hubhöhe) 5,5/6,2Sekunden 5,5/6,2Sekunden
Max. Volumenstrom – Arbeitshydraulikpumpe – 3. Funktion* 50 Gall./min 190 l/min
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hub 31.1 " 789 mm
Anmerkung (2) Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft.
Hubzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 4.7 " 120 mm
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Gesamttaktzeit 9,7/10,6Sekunden 9,7/10,6Sekunden
Max. Betriebsdruck – Arbeitshydraulikpumpe 4061 psi 28000 kPa
Kippzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 5.9 " 150 mm
Anmerkung (3) *Der Volumenstrom für die dritte und die vierte Funktion ist zwischen 20 % und 100 % des maximalen Volumenstroms über das Touchscreen-Display (falls vorhanden) vollständig anpassbar. *Der Volumenstrom für die dritte und die vierte Funktion ist zwischen 20 % und 100 % des maximalen Volumenstroms über das Touchscreen-Display (falls vorhanden) vollständig anpassbar.
Taktzeiten: Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Absenken durch Eigengewicht (max. Hubhöhe bis Boden) 2,7/2,7Sekunden 2,7/2,7Sekunden
Kippzylinder, doppeltwirkend – Hub 21.9 " 555 mm
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Auskippen (bei max. Hubhöhe) 1,5/1,7Sekunden 1,5/1,7Sekunden
Max. Förderstrom– Arbeitshydraulikpumpe– Max. Förderstrom 3. Funktion* 50 Gall./min 190 l/min
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst – Hub 31.1 " 789 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Stangendurchmesser 3.5 " 90 mm
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst – Stangendurchmesser 2.6 " 65 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Bohrungsdurchmesser 5.9 " 150 mm
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst - Bohrungsdurchmesser 4.7 " 120 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Hub 21.9 " 555 mm
Max. Lenkmoment – 0° (Maschine gerade) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Max. Lenkmoment – 40° (voll eingelenkt) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Max. Betriebsdruck – Lenkpumpe 3500 psi 24130 kPa
Lenktaktzeiten – von Anschlag zu Anschlag – Maximale Drehzahl: Lenkraddrehzahl 90/min 2.3 s 2.3 s
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 3.1 " 80 mm
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Hub 15.7 " 399 mm
Lenkzeiten – von Anschlag zu Anschlag – Minimale Drehzahl: Pumpenförderstrom begrenzt 3.1 s 3.1 s
Anmerkung (1) Das Lenksystem ist mit einer lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppelt beaufschlagten Zylindern ausgestattet. Das Lenksystem ist mit einer lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppelt beaufschlagten Zylindern ausgestattet.
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 2 " 50 mm
Max. Förderstrom – Lenkpumpe 34 Gall./min 130 l/min
Anmerkung (2) Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft.
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 2 8 mile/h 13 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich4 25 mile/h 40 km/h
Anmerkung *Über das Touchscreen-Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich1 mit der Kriechgangsteuerung zwischen 1km/h (0,6mph) und 13km/h (8mph) eingestellt werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7km/h (4,4mph). *Über das Touchscreen-Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich1 mit der Kriechgangsteuerung zwischen 1km/h (0,6mph) und 13km/h (8mph) eingestellt werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7km/h (4,4mph).
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich3 17 mile/h 27 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 1* 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph) 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph)
Vorderachse – Traktionshilfe Sperrdifferenzial Sperrdifferenzial
Anmerkung (1) Der Antriebsstrang wird vom exklusiv von Caterpillar angebotenen intelligenten Leistungsmanagementsystem gesteuert, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten. Der Antriebsstrang wird vom exklusiv von Caterpillar angebotenen intelligenten Leistungsmanagementsystem gesteuert, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten.
Vorderachse – Traktionshilfe* Sperrdifferenzial (Standardausstattung) Sperrdifferenzial (Standardausstattung)
Hinterachse Pendelnd Pendelnd
Anmerkung (3) Das Sperrdifferenzial der Vorderachse kann beim Modell 938M bei einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h (12,4 mph) während der Fahrt bei Nennmoment aktiviert werden. Das Sperrdifferenzial der Vorderachse kann beim Modell 938M bei einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h (12,4 mph) während der Fahrt bei Nennmoment aktiviert werden.
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 Grad ±10,5 Grad
Hinterachse – Traktionshilfe – Optional Selbstsperrdifferenzial Selbstsperrdifferenzial
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – 23.5 R25 ±7 Grad ±7 Grad
Bremsen – Betriebsbremse Nach innen gerichtete Ölbadscheibenbremse Nach innen gerichtete Ölbadscheibenbremse
Anmerkung (2) Es sind auch Felgen mit einer Einpresstiefe erhältlich, die die Anforderungen für den europäischen Straßenverkehr erfüllen. Es sind auch Felgen mit einer Einpresstiefe erhältlich, die die Anforderungen für den europäischen Straßenverkehr erfüllen.
Bremsen – Feststellbremse Federbetätigt, hydraulisch gelöst Federbetätigt, hydraulisch gelöst
Vorderachse Fest Fest
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – Vollreifen, 750/65, 620/65, Skidder ±7 Grad ±7 Grad
Hinterachsen 9.2 Gall. (US) 35 l
Vorderachsen 9.2 Gall. (US) 35 l
Achsen – hinten 9.2 Gall. (US) 35 l
Kraftstofftank 51.5 Gall. (US) 195 l
Achsen – vorne 9.2 Gall. (US) 35 l
Getriebe 2.9 Gall. (US) 11 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 44.9 Gall. (US) 170 l
Kurbelgehäuse 5.3 Gall. (US) 20 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5 Gall. (US) 19 l
Kühlsystem 8.5 Gall. (US) 32 l
Hydrauliktank 23.8 Gall. (US) 90 l
Recyclingfähigkeit 94% 94%

Abfallentsorgungsmaschine 938M Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsdichtungsschutzvorrichtungen, Gleitringdichtung
  • Automatische Leerlaufabschaltung
  • Cat C7.1-Motor
    – Leistungsmodi (Standard und Performance)
    – Leistung nach Fahrbereich (Hohe Leistung im Fahrbereich 4)
    – Turbolader und Ladeluftkühler
    – Dieselpartikelfilter (lebenslang)
  • Kodierter Start (erfordert ein sekundäres Display)
  • Differenzialsperre an Vorderachse
  • Vollhydraulische, geschlossene Ölbadscheibenbremsen
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit Hydraulikantrieb
  • Hydrostatischer Antrieb mit elektronischer Steuerung
    – Fahrermodi (Standard, TC, hydrostatisch und Eis)
    – Dynamik beim Richtungsschalten (schnell, mittel, langsam)
    – Felgenzugkraftsteuerung, Raddrehmoment einstellen
    – Kriechgangsteuerung, Fahrgeschwindigkeit einstellen
  • Feststellbremse, elektrisch
  • Kühlsystem in einer Ebene mit sechs Lamellen pro Zoll
  • Ölprobenzapfventile für Öluntersuchung
  • Drosselklappensperre und max. Drehzahlbegrenzer

HYDRAULIK

  • Automatische Hub- und Kippkreisausschalter, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Schaufel- und Gabelmodi, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Zylinderdämpfung an Ausschalter und mechanischen Endanschlägen
  • Feinsteuerungsmodus (schnell, mittel, langsam)
  • Einstellung des Ansprechverhaltens der Hydraulik (schnell, mittel, langsam)
  • Lastgeregelte Hydraulik und Lenkung
  • Sitzmontierte hydraulische Joystick-Bedienelemente

ELEKTRIK

  • HD-Drehstromgenerator, 115 A
  • Batterien (2), 1000 A Kaltstartstrom, 24-V-System, Hauptschalter
  • Rückfahrwarnsignal
  • Notausschalter
  • Halogen-Arbeits- und Fahrscheinwerfer, LED-Heckleuchten
  • Produkt Link PRO mit Drei-Jahres-Abonnement
  • Fernmontierte Starthilfebuchse
  • Rückstellbarer Haupttrennschalter und Trennschalter für kritische Funktionen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Automatiksicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 75 mm (3"), mit akustischem Alarm und Anzeige
  • Automatische Temperaturregelung
  • Druckbelüftete Fahrerkabine
  • Rückfahrkamera
  • Beheizbare Außenspiegel mit unterem Parabolspiegel
  • Bodennahe Fahrerkabinen-Türgriffe
  • Hydrauliksperrvorrichtung
  • Spiegel, einzeln
  • Brotdosenfach
  • Radiovorrüstung (Lautsprecher)
  • Heizbare Heckscheibe, elektrisch
  • An der Säule montierte Multifunktionssteuerung – Scheinwerfer, Scheibenwischer, Fahrtrichtungsanzeiger
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Frontscheibe aus getöntem Glas
  • Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen/Waschanlage, 2 Geschwindigkeiten und Intervall, vorn, Scheinwerfer, Scheibenwischer, Blinker
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Große Zugangsklappen mit einstellbarer Öffnungs- und Schließkraft
  • Optimierte Z-Kinematik von Caterpillar mit Parallelhub
  • Bergungsvorrichtung mit Bolzen
  • Fernmontierte Schmierstellen
  • Verschließbare Klappen und Verkleidungen

Abfallentsorgungsmaschine 938M Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schmierautomatik, ins sekundäre Display integriert
  • Zusatzhydraulik-Volumenstrom, dritter und vierter Hydraulikkreis
  • Lamellen-Selbstsperrdifferenzial, hinten
  • Rundumleuchte, Stroboskop
  • Deluxe-Fahrerkabine (in Europa standardmäßig eingebaut)
    – In erweitertes Display eingebaute Rückfahrkamera
    – Elektrisch anpassbare beheizte Außenspiegel (2)
    – Zusätzliches Display zum Aktivieren von Funktionen und Einstellen der Parameter
    – LED-Innenbeleuchtung
    – Sonnenblende vorn und hinten
    – Zweites Touchscreen-Display
    –Aktivierung der anpassbaren Geschwindigkeit für die hydraulische Schwingungsdämpfung
    – Erinnerungsfunktion für vorbeugende Wartung
    – Integrierte Hilfe-Funktion (26 Sprachen)
  • Kamera, Dachanbringung, Vorderansicht mit separatem Display
  • Kaltstartpaket:
    – Ätherstarthilfe, Motorblockheizung und zusätzliche Batterien, 1000 CCA (insgesamt 4)
  • Kontergewicht, zusätzliche Optionen
  • Wechsler, (Fusion und ISO 23727)
  • Schmutzpakete (niedrig, mittel, hoch)
  • Kotflügel (verlängerte Abdeckung und vollständige Abdeckung)
  • Schutzpakete
  • Verlängertes Hubgerüst
  • Zusatzscheinwerfer, Halogen oder LED mit Motorraum- und DEF-Tankbeleuchtung
  • Nutzlast-Technologie
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-Drucker
  • Product Link ELITE mit Optionen für Software-Push, Datenprotokollierung, Histogramm und Trend-Mapping
  • Radiopakete
  • Rückwärtige Objekterkennung
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, über sekundäres Display einstellbar
  • Sitze:
    – Deluxe-Sitz – Voll verstellbarer luftgefederter Sitz mit Textilbezug und mittlerer Rückenlehne
    – Premium-Sitz – voll verstellbarer, luftgefederter Sitz mit Leder- und Stoffbezug, hoher Rückenlehne und Lendenwirbelstütze. Die Sitzfläche und Rückenlehne des Sitzes werden beheizt und belüftet.
  • Lenkung
    – Doppelmodus und sekundär
  • Reifendruck-Überwachung (TPM)

Vergleichen Sie Abfallentsorgungsmaschine 938M mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Abfallentsorgungsmaschine 938M

Atelieraufnahme
Abfallentsorgungsmaschine 938M
Abfallentsorgungsmaschine 938M
Abfallentsorgungsmaschine 938M
Abfallentsorgungsmaschine 938M
Abfallentsorgungsmaschine 938M
Abfallentsorgungsmaschine 938M
Abfallentsorgungsmaschine 938M
Abfallentsorgungsmaschine 938M
Abfallentsorgungsmaschine 938M
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Abfallentsorgungsmaschine 938M
Abfallentsorgungsmaschine 938M

Abfallentsorgungsmaschine Übersicht | Cat® 926M, 930M, 938M Kleiner Radlader

Kompakte Radlader der M-Serie | Im Einsatz

Kleine Radlader der M-Serie | Übersicht

Höchste Qualitätsstandards: Cat® Kleine Radlader, gefertigt in Clayton, North Carolina

Sicherheits- und Service-Übersicht | Cat® 926M, 930M, 938M kleiner Radlader

Automatische Abschaltfunktionen, Dämpfung, Schüttelfunktion, weiche Rastpositionen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Navigation über zweite Anzeige | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Vorbeugende Wartung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Kodierte Startfunktion/individuelle Fahrerprofile | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Felgenzugkraft | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Kriechgangsteuerung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Effiziente Nutzung der Hydrostatiksteuerung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Drosselklappensperre | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Feinsteuerungsmodus und perfekte Parallelführung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Lenkverstärkung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Antriebsstrang-Modi | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Bedienelemente und Funktionen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Hydromechanische Anwendungen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Dritter und vierter Zusatzhydraulikstrom | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Umkehrlüfter | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Maßgeschneiderte Lösungen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

DEF-Befüllung (Diesel Exhaust Fluid) Füllalarm | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Cat® Production Measurement (CPM) | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

Cat® Production Measurement (CPM)-Updates | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

Differenzialsperre | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Reifendruck-Überwachungssystem | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Reifendruck-Überwachungssystem Updates | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps

Leerlaufabschaltung | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

Stufenlos regelbarer Kriechmodus | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

Fahrer-ID und Maschinen-Sicherheit | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

Abfallentsorgungsmaschine Übersicht | Cat® 926M, 930M, 938M Kleiner Radlader
Kompakte Radlader der M-Serie | Im Einsatz
Kleine Radlader der M-Serie | Übersicht
Höchste Qualitätsstandards: Cat® Kleine Radlader, gefertigt in Clayton, North Carolina
Sicherheits- und Service-Übersicht | Cat® 926M, 930M, 938M kleiner Radlader
Automatische Abschaltfunktionen, Dämpfung, Schüttelfunktion, weiche Rastpositionen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Navigation über zweite Anzeige | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Vorbeugende Wartung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Kodierte Startfunktion/individuelle Fahrerprofile | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Felgenzugkraft | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Kriechgangsteuerung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Effiziente Nutzung der Hydrostatiksteuerung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Drosselklappensperre | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Feinsteuerungsmodus und perfekte Parallelführung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Lenkverstärkung | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Antriebsstrang-Modi | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Bedienelemente und Funktionen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Hydromechanische Anwendungen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Dritter und vierter Zusatzhydraulikstrom | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Umkehrlüfter | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Maßgeschneiderte Lösungen | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
DEF-Befüllung (Diesel Exhaust Fluid) Füllalarm | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Cat® Production Measurement (CPM) | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps
Cat® Production Measurement (CPM)-Updates | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps
Differenzialsperre | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Reifendruck-Überwachungssystem | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Reifendruck-Überwachungssystem Updates | Kleine Radlader der M-Serie: Fahrertipps
Leerlaufabschaltung | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps
Stufenlos regelbarer Kriechmodus | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps
Fahrer-ID und Maschinen-Sicherheit | Kleine Radlader der M- und K-Serie: Fahrertipps

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren