Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,8 m³ (5,00 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
114 "
2894 mm
Gewicht
3805 lb
1726 kg
Kapazität
5 yd³
3.8 m³

Übersicht

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,8 m³ (5,00 yd³)

Produktspezifikationen für Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,8 m³ (5,00 yd³)

Breite 114 " 2894 mm
Gewicht 3805 lb 1726 kg
Kapazität 5 yd³ 3.8 m³

Vergleichen Sie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 3,8 m³ (5,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden