Atelieraufnahme

Sand- und Kiesschaufeln 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.3 "
2750 mm
Höhe
57.6 "
1462 mm
Gewicht
2486.8 lb
1128 kg

Übersicht

Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.

Produktspezifikationen für 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 108.3 " 2750 mm
Höhe 57.6 " 1462 mm
Gewicht 2486.8 lb 1128 kg
Länge 54.1 " 1373 mm
Kapazität 4.2 yd³ 3.2 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen