Atelieraufnahme

Seitenkippschaufeln 1,91m3 (2,5yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
2.5 yd³
1.91 m³
Gewicht
3728 lb
1691 kg
Auskippseite
Links
Links

Übersicht

Für den Schwereinsatz beim Laden von Gestein sind Seitenkippschaufeln mit Gesteinsgitter und V-förmigem Schneidmesser und Zähnen erhältlich

Produktspezifikationen für 1,91m3 (2,5yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Kapazität 2.5 yd³ 1.91 m³
Gewicht 3728 lb 1691 kg
Auskippseite Links Links
Gesamtbreite 122.2 " 3105 mm
Gesamtlänge 54.6 " 1388 mm
Gesamthöhe 43.2 " 1097 mm
Auskippwinkel 75 Grad 75 Grad
Typ der Schnellkupplung Drehkupplung Drehkupplung
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion
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
Aktuelle Angebote für  1,91m3 (2,5yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen