Kohle Eimer

Kohle - Performance-Serie 14,5 m³ (19 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
175 "
4450 mm
Bucket Linkage
Bolzenaufhängung
Bolzenaufhängung
GET Type
Unterschraubmesser
Unterschraubmesser

Produktspezifikationen für 14,5 m³ (19 yd³)

Breite 175 " 4450 mm
Bucket Linkage Bolzenaufhängung Bolzenaufhängung
GET Type Unterschraubmesser Unterschraubmesser
Gewicht 15400 lb 7000 kg
Kapazität 19 yd³ 14.5 m³

Vergleichen Sie 14,5 m³ (19 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Kohle Eimer

Kohle Eimer