11,5 m³ (15 yd³) – 630-4951

Fels 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4951

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
4824 mm
190 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 11,5 m³ (15 yd³) für den Radlader 992. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4951

Schaufelbreite 4824 mm 190 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 9296 kg 20494 lb
Kapazität 15 yd³ 11.5 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich Fels Fels

Vergleichen Sie 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4951 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel