Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 4,2 m³ (5,50 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
118 "
2994 mm
Gewicht
4828 lb
2190 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 4,2 m³ (5,50 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 4,2 m³ (5,50 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 118 " 2994 mm
Gewicht 4828 lb 2190 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Ja Ja
Nenninhalt 5.5 yd³ 4.2 m³
Kapazität 5.5 yd³ 4.2 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 4,2 m³ (5,50 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme