Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenbefestigung, Anschweißzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.8 "
2738 mm
Höhe
56.3 "
1431 mm
Gewicht
2828.5 lb
1283 kg

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenbefestigung, Anschweißzähne

Breite 107.8 " 2738 mm
Höhe 56.3 " 1431 mm
Gewicht 2828.5 lb 1283 kg
Länge 64 " 1625 mm
Kapazität 3.8 yd³ 2.9 m³
Grundmesserdicke 1.3 " 32 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenbefestigung, Anschweißzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenbefestigung, Anschweißzähne

Weitere Angebote anzeigen