Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.1 "
2747 mm
Höhe
53.9 "
1369 mm
Gewicht
2689.6 lb
1220 kg

Übersicht

Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

Produktspezifikationen für 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 108.1 " 2747 mm
Höhe 53.9 " 1369 mm
Gewicht 2689.6 lb 1220 kg
Länge 55.3 " 1404 mm
Kapazität 3.9 yd³ 3 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen