24,5 m³ (32 yd³) – 627-8405

Heavy Duty Gestein 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8405

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
248 "
6298 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

HD-Felsschaufel 24,5 m³ (32 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8405

Schaufelbreite 248 " 6298 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 56335 lb 25553 kg
Kapazität 32 yd³ 24.5 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich HD-Fels HD-Fels

Vergleichen Sie 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8405 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel