Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.4 "
2727 mm
Höhe
53.5 "
1358 mm
Gewicht
2541.9 lb
1153 kg

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 107.4 " 2727 mm
Höhe 53.5 " 1358 mm
Gewicht 2541.9 lb 1153 kg
Länge 52.4 " 1331 mm
Kapazität 3.3 yd³ 2.5 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen