27,5 m³ (36 yd³) – 596-5320

Heavy Duty Gestein 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5320

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
249 "
6320 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

HD-Felsschaufel 27,5 m³ (36 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5320

Schaufelbreite 249 " 6320 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 56978 lb 25845 kg
Kapazität 36 yd³ 27.5 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich HD-Fels HD-Fels

Vergleichen Sie 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5320 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel