Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenbefestigung, Anschweißzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.4 "
2727 mm
Höhe
56.7 "
1439 mm
Gewicht
2903.5 lb
1317 kg

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenbefestigung, Anschweißzähne

Breite 107.4 " 2727 mm
Höhe 56.7 " 1439 mm
Gewicht 2903.5 lb 1317 kg
Länge 58.5 " 1486 mm
Kapazität 3.8 yd³ 2.9 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenbefestigung, Anschweißzähne mit häufig verglichenen Modellen.