13,8 m³ (18 yd³) – 631-8972

Fels 13,8 m³ (18 yd³) – 631-8972

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
4824 mm
190 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 13,8 m³ (18 yd³) für den Radlader 992. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 13,8 m³ (18 yd³) – 631-8972

Schaufelbreite 4824 mm 190 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 10126 kg 22324 lb
Kapazität 18 yd³ 13.8 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 13,8 m³ (18 yd³) – 631-8972 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel