Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 5,0 m³ (6,50 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Fusion
Fusion
Breite
126 "
3201 mm
Gewicht
4852 lb
2201 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 5,0 m³ (6,50 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 5,0 m³ (6,50 yd³)

Anschluss Fusion Fusion
Breite 126 " 3201 mm
Gewicht 4852 lb 2201 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 6.5 yd³ 5 m³
Kapazität 6.5 yd³ 5 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 5,0 m³ (6,50 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme