Kein Foto verfügbar

Fels mit hohem Abrieb 4,4 m³ (5,75 yd³) Eisenerzschaufel

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
155 "
3940 mm
Bucket Linkage
Bolzenaufhängung
Bolzenaufhängung
GET Type
K130
K130

Produktspezifikationen für 4,4 m³ (5,75 yd³) Eisenerzschaufel

Breite 155 " 3940 mm
Bucket Linkage Bolzenaufhängung Bolzenaufhängung
GET Type K130 K130
Anzahl der Schneidwerkzeuge 7 7
Gewicht 12070 lb 5475 kg
Kapazität 5.75 yd³ 4.4 m³

Vergleichen Sie 4,4 m³ (5,75 yd³) Eisenerzschaufel mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Kein Foto verfügbar

Kein Foto verfügbar