Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschweißzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.8 "
2738 mm
Höhe
53.1 "
1350 mm
Gewicht
2467 lb
1119 kg

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschweißzähne

Breite 107.8 " 2738 mm
Höhe 53.1 " 1350 mm
Gewicht 2467 lb 1119 kg
Länge 57.9 " 1470 mm
Kapazität 3.3 yd³ 2.5 m³
Grundmesserdicke 1.3 " 32 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschweißzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschweißzähne

Weitere Angebote anzeigen