13 m³ (17 yd³) – 636-2590

Fels 13 m³ (17 yd³) – 636-2590

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
200 "
5080 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 13 m³ (17 yd³) für den Radlader 993. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 13 m³ (17 yd³) – 636-2590

Schaufelbreite 200 " 5080 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 28010 lb 12705 kg
Kapazität 13 m³ 17 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 3750 lb/yd³ 2225 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 2429 kg/m³ 4095 lb/yd³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich Fels Fels

Vergleichen Sie 13 m³ (17 yd³) – 636-2590 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel