Atelieraufnahme

Kombischaufeln 2,1 m3 (2,7 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
100.4 "
2550 mm
Höhe
50.2 "
1274 mm
Gewicht
3172.4 lb
1439 kg

Übersicht

Große Einsatzvielfalt zum Aufnehmen, Greifen, Planieren, Einebnen und Abkippen.

Produktspezifikationen für 2,1 m3 (2,7 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 100.4 " 2550 mm
Höhe 50.2 " 1274 mm
Gewicht 3172.4 lb 1439 kg
Länge 49.3 " 1251 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Kapazität 2.7 yd³ 2.1 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Maulweite 44.6 " 1134 mm
Greiferwinkel 71Grad 71Grad
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 2,1 m3 (2,7 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Kleiner Radlader mit Kombischaufel beim Rückwärtsabziehen

Kleiner Radlader mit Kombischaufel beim Laden von Kies

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Kleiner Radlader mit Kombischaufel beim Rückwärtsabziehen
Kleiner Radlader mit Kombischaufel beim Laden von Kies

Aktuelle Angebote für  2,1 m3 (2,7 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen