Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 3,1 m³ (4,00 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
114 "
2894 mm
Gewicht
3516 lb
1595 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 3,1 m³ (4,00 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 3,1 m³ (4,00 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 114 " 2894 mm
Gewicht 3516 lb 1595 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 4 yd³ 3.1 m³
Kapazität 4 yd³ 3.1 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 3,1 m³ (4,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme