Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.4 "
2727 mm
Höhe
53.5 "
1358 mm
Gewicht
2656.6 lb
1205 kg

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 107.4 " 2727 mm
Höhe 53.5 " 1358 mm
Gewicht 2656.6 lb 1205 kg
Länge 52.9 " 1344 mm
Kapazität 3.3 yd³ 2.5 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.