Kohle Eimer

Kohle - Performance-Serie 13,4 m³ (17,5 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
172 "
4370 mm
Bucket Linkage
Bolzenaufhängung
Bolzenaufhängung
GET Type
Unterschraubmesser
Unterschraubmesser

Produktspezifikationen für 13,4 m³ (17,5 yd³)

Breite 172 " 4370 mm
Bucket Linkage Bolzenaufhängung Bolzenaufhängung
GET Type Unterschraubmesser Unterschraubmesser
Gewicht 16410 lb 7460 kg
Kapazität 17.5 yd³ 13.4 m³

Vergleichen Sie 13,4 m³ (17,5 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Kohle Eimer

Kohle Eimer