938

Kleine Radlader 938

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennbruttoleistung – SAE J1995
191 HP
143 kW
Einsatzgewicht
35528 lb
16115 kg
Schaufelinhalt
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd.³)
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd.³)

Übersicht

Konfiguriert für Ihren Erfolg

Der kleine Radlader Cat 938M setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Fahrerkomfort. Erleben Sie den Branchenmaßstab.

Vorteile

AUTOMATISCHER MOTORMODUS

Verringert den Kraftstoffverbrauch im Leerlauf.

Längere Serviceintervalle

Von 500 auf 1000 Stunden, schlägt sich in erheblich niedrigeren Servicekosten nieder.

AUTOMATISCHE DREHMOMENTREGELUNG DER ANTRIEBSRÄDER

Sorgt durch Anpassung der Felgenzugkraft für weniger Schlupf und Abnutzung der Reifen.

Produktspezifikationen für 938

Nennbruttoleistung – SAE J1995 191 HP 143 kW
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
PERFORMANCE-LEISTUNGSMODUS – Automatik – Automatik
Nennbruttoleistung – Nennmotordrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Nennbruttoleistung – SAE J1995 194 mhp 194 mhp
Nennmotorleistung – ISO 14396 188 HP 140 kW
Nennmotorleistung – ISO 14396 (DIN) 191 mhp 191 mhp
Nenn-Nettoleistung– 1,600/min– SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus– 185 HP 138 kW
Nennnettoleistung – ISO 9249 bei minimaler Lüftergeschwindigkeit 185 HP 138 kW
Nennnettoleistung – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüftergeschwindigkeit 188 mhp 188 mhp
Maximales Bruttodrehmoment – Motordrehzahl 1400 r/min 1400 r/min
Max. Bruttodrehmoment– SAE J1995 673 ft·lbf 912 N·m
Max. Bruttodrehmoment – ISO14396 664 ft·lbf 900 N·m
Max. Nettodrehmoment – SAEJ1349 656 ft·lbf 889 N·m
Max. Nettodrehmoment– ISO 9249 658 ft·lbf 892 N·m
Hubraum 427 in³ 7.01 l
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 135 mm
Anmerkung Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt
Anmerkung (2) Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist. Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist.
Anmerkung (3) Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Einsatzgewicht 35528 lb 16115 kg
Einsatzgewicht – verlängertes Hubgerüst 36210 lb 16425 kg
Schaufelinhalt 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd.³) 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd.³)
Lenkzylinder – Bohrungsdurchmesser 3.1 " 80 mm
Lenkzylinder – Stangendurchmesser 2 " 50 mm
Lenkzylinder – Hub 15.7 " 399 mm
Max. Förderstrom – Lenkpumpe 34 Gall./min 130 l/min
Max. Betriebsdruck – Lenkpumpe 3500 psi 24130 kPa
Lenkzykluszeiten (von ganz links nach ganz rechts) – Mindestdrehzahl: Pumpenförderstrom begrenzt 3.1 s 3.1 s
Lenkzykluszeiten (von ganz links nach ganz rechts) – Maximale Drehzahl: 90/min Lenkradgeschwindigkeit 2.3 s 2.3 s
Max. Förderstrom – Arbeitshydraulikpumpe 50 Gall./min 190 l/min
Max. Förderstrom– Arbeitshydraulikpumpe– Max. Förderstrom 3. Funktion* 50 Gall./min 190 l/min
Max. Förderstrom– Arbeitshydraulikpumpe– Max. Förderstrom 4. Funktion* 42 Gall./min 160 l/min
Max. Betriebsdruck – Arbeitshydraulikpumpe 4061 psi 28000 kPa
Ansprechüberdruck – Kippzylinder 4351 psi 30000 kPa
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Max. Betriebsdruck 3. und 4. Funktion 4061 psi 28000 kPa
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Ansprechüberdruck 3. und 4. Funktion 4351 psi 30000 kPa
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst - Bohrungsdurchmesser 4.7 " 120 mm
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst – Stangendurchmesser 2.6 " 65 mm
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst – Hub 31.1 " 789 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Bohrungsdurchmesser 5.9 " 150 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Stangendurchmesser 3.5 " 90 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Hub 21.9 " 555 mm
Hydrauliktaktzeit– Heben, Boden bis max. Hubhöhe 5.5 s 5.5 s
Hydraulikzykluszeit – Entleerung (bei maximaler Hubhöhe) 1.5 s 1.5 s
Hydrauliktaktzeit– Absenken durch Eigengewicht, max. Hubhöhe bis Boden 2.7 s 2.7 s
Hydrauliktaktzeit – Gesamttaktzeit 9.7 s 9.7 s
Anmerkung * Der Volumenstrom für den dritten und vierten Hydraulikkreis ist zwischen 20% und 100% des maximalen Förderstroms über die zweite Anzeige (falls vorhanden) vollständig anpassbar. * Der Volumenstrom für den dritten und vierten Hydraulikkreis ist zwischen 20% und 100% des maximalen Förderstroms über die zweite Anzeige (falls vorhanden) vollständig anpassbar.
Kraftstofftank 51.5 Gall. (US) 195 l
Kühlsystem 7.9 Gall. (US) 30 l
Kurbelgehäuse 5.3 Gall. (US) 20 l
Getriebe 2.2 Gall. (US) 8.5 l
Vorderachsen 9.2 Gall. (US) 35 l
Hinterachsen 9.2 Gall. (US) 35 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 4.93 Gall. (US) 170 l
Hydrauliktank 23.8 Gall. (US) 90 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5 Gall. (US) 19 l
Anmerkung Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen.
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 1* 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph) 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph)
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 2 8 mile/h 13 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich3 17 mile/h 27 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich4 25 mile/h 40 km/h
Anmerkung *Über das zweite Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich1 mit der Kriechgangsteuerung zwischen 1km/h (0,6mph) und 13km/h (8mph) eingestellt werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7km/h (4,4mph). *Über das zweite Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich1 mit der Kriechgangsteuerung zwischen 1km/h (0,6mph) und 13km/h (8mph) eingestellt werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7km/h (4,4mph).
Standardgröße 20.5 R25-Radialreifen (L-3) 20.5 R25-Radialreifen (L-3)
Weitere Reifenoptionen 20.5 R25, Radialreifen (L-2); 20.5 R25, Radialreifen (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 17.5 R25, Radialreifen (L-2); 17.5 R25, Radialreifen (L-3); 17.5 R25, Radialreifen (L-5); 550/65 R25 Radialreifen (L-3); Skidder/Landwirtschaft 20.5 R25, Radialreifen (L-2); 20.5 R25, Radialreifen (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 17.5 R25, Radialreifen (L-2); 17.5 R25, Radialreifen (L-3); 17.5 R25, Radialreifen (L-5); 550/65 R25 Radialreifen (L-3); Skidder/Landwirtschaft
Anmerkung (1) Weitere Reifen stehen zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um weitere Details zu erhalten. Weitere Reifen stehen zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um weitere Details zu erhalten.
Anmerkung (2) Bei bestimmten Einsätzen kann die Tragfähigkeitsgrenze der Reifen infolge des großen Leistungsvermögens des Radladers überschritten werden. Bei bestimmten Einsätzen kann die Tragfähigkeitsgrenze der Reifen infolge des großen Leistungsvermögens des Radladers überschritten werden.
Anmerkung (3) Lassen Sie sich von Ihrem Reifenhändler ausführlich über den richtigen Reifentyp für Ihre Anwendung beraten. Lassen Sie sich von Ihrem Reifenhändler ausführlich über den richtigen Reifentyp für Ihre Anwendung beraten.
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
FOPS ISO 3449–2005 LEVEL II ISO 3449–2005 LEVEL II
Front Fest; Sperrdifferenzial (Standard) Fest; Sperrdifferenzial (Standard)
Hinten Pendelnd ±11 Grad; offenes Differenzial (Standard); Selbstsperrdifferenzial (optional) Pendelnd ±11 Grad; offenes Differenzial (Standard); Selbstsperrdifferenzial (optional)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg (4,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen (2,995 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg (4,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen (2,995 US-Tonnen) entspricht.
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Anmerkung (1) ¹Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701 ¹Außenschallleistungspegel – EU-Richtlinie 2000/14/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701
Recyclingfähigkeit 96% 96%
Höhe– Boden bis Fahrerkabine** 10.92 ' 3340 mm
Höhe– Boden bis Rundumleuchte** 12.17 ' 3707 mm
Höhe– Boden bis Achsmitte** 2.25 ' 685 mm
Höhe– Bodenfreiheit** 1.25 ' 386 mm
Länge– Gesamt* 25.08 ' 7656 mm
Länge– Hinterachse bis Stoßfänger 6.42 ' 1968 mm
Länge– Knickgelenk bis Vorderachse 5 ' 1525 mm
Länge – Radstand 10 ' 3050 mm
Abstand – Schaufel bei 45°* 9.3 ' 2834 mm
Abstand – Überladehöhe** 11 ' 3354 mm
Abstand – Nivellierschaufel** 11.9 ' 3641 mm
Höhe– Schaufelbolzen** 13 ' 3969 mm
Höhe– gesamt** 17.33 ' 5273 mm
Reichweite– Schaufel 45° * 3.75 ' 1146 mm
Traghöhe – Schaufelbolzen 1.33 ' 394 mm
Grabtiefe** 4 " 101 mm
Breite – Schaufel 9 ' 2750 mm
Breite – Spurweite 6.83 ' 2083 mm
Wenderadius – über Schaufel 20.08 ' 6120 mm
Breite – Über Reifen 8.83 ' 2693 mm
Wenderadius– Reifenaußenseite 18.16 ' 5546 mm
Wenderadius– Reifeninnenseite 9.33 ' 2843 mm
Zurückkippwinkel bei max. Hubhöhe 54 ° 54 °
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 49 ° 49 °
Rückkippwinkel in Transportstellung 43 ° 43 °
Böschungswinkel 33 ° 33 °
Lenkeinschlagwinkel 40 ° 40 °
Einsatzgewicht 35528 lb 16115 kg
Anmerkung (1) *Schaufelabhängig. *Schaufelabhängig.
Anmerkung (2) **Reifenabhängig. **Reifenabhängig.
Anmerkung (3) Die aufgeführten Abmessungen gelten für eine Maschine mit 1,9 m³ (2,5 yd³) Mehrzweck-Fusion™-Löffel, anschraubbarer Schneidkante, Standardgegengewichten, zusätzlichem Schutz, 80 kg (176 Ib) schwerem Fahrer und 20,5 R25 (L-3) XHA2-Reifen. Die aufgeführten Abmessungen gelten für eine Maschine mit 1,9 m³ (2,5 yd³) Mehrzweck-Fusion™-Löffel, anschraubbarer Schneidkante, Standardgegengewichten, zusätzlichem Schutz, 80 kg (176 Ib) schwerem Fahrer und 20,5 R25 (L-3) XHA2-Reifen.
Höhe– Boden bis Fahrerkabine** 10.92 ' 3340 mm
Höhe– Boden bis Rundumleuchte** 12.17 ' 3707 mm
Höhe– Boden bis Achsmitte** 2.25 ' 685 mm
Höhe– Bodenfreiheit** 1.25 ' 386 mm
Länge– Gesamt* 27.58 ' 8397 mm
Länge– Hinterachse bis Stoßfänger 6.42 ' 1968 mm
Länge– Knickgelenk bis Vorderachse 5 ' 1525 mm
Länge – Radstand 10 ' 3050 mm
Abstand – Schaufel bei 45°* 11.16 ' 3415 mm
Abstand – Überladehöhe** 11.66 ' 3561 mm
Abstand – Nivellierschaufel** 13.83 ' 4222 mm
Höhe– Schaufelbolzen** 14.92 ' 4550 mm
Höhe– gesamt** 19.2 ' 5853 mm
Reichweite– Schaufel 45° * 4.66 ' 1413 mm
Traghöhe – Schaufelbolzen 2 ' 612 mm
Grabtiefe** 5.25 " 135 mm
Breite – Schaufel 9 ' 2750 mm
Breite – Spurweite 6.83 ' 2083 mm
Wenderadius – über Schaufel 21.25 ' 6483 mm
Breite – Über Reifen 8.83 ' 2693 mm
Wenderadius– Reifenaußenseite 18.16 ' 5546 mm
Wenderadius– Reifeninnenseite 9.33 ' 2843 mm
Zurückkippwinkel bei max. Hubhöhe 53 ° 53 °
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 47 ° 47 °
Rückkippwinkel in Transportstellung 48 ° 48 °
Böschungswinkel 33 ° 33 °
Lenkeinschlagwinkel 40 ° 40 °
Einsatzgewicht 36210 lb 16425 kg
Anmerkung (1) *Schaufelabhängig. *Schaufelabhängig.
Anmerkung (2) **Reifenabhängig. **Reifenabhängig.
Anmerkung (3) Die aufgeführten Abmessungen gelten für eine Maschine mit 1,9 m³ (2,5 yd³) Mehrzweck-Fusion™-Löffel, anschraubbarer Schneidkante, Standardgegengewichten, zusätzlichem Schutz, 80 kg (176 Ib) schwerem Fahrer und 20,5 R25 (L-3) XHA2-Reifen. Die aufgeführten Abmessungen gelten für eine Maschine mit 1,9 m³ (2,5 yd³) Mehrzweck-Fusion™-Löffel, anschraubbarer Schneidkante, Standardgegengewichten, zusätzlichem Schutz, 80 kg (176 Ib) schwerem Fahrer und 20,5 R25 (L-3) XHA2-Reifen.

938 Standardausrüstung

HINWEIS– In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Automatische Temperaturregelung
  • Fahrerkabine mit Überrollschutz/Steinschlagschutz, Schalldämpfung und Druckbelüftung
  • Push-to-Start
  • 8-Zoll-Touchscreen
  • Jog Dial mit Bildschirmsteuerung
  • Programmierbarer Joystick
  • Becherhalter
  • Beheizbare Außenspiegel mit unterem Parabolspiegel
  • Bodennahe Fahrerkabinen-Türgriffe
  • Hydrauliksperrvorrichtung
  • Fahrerkabinen-Innenbeleuchtung, Tür- und Deckenleuchte
  • Brotdosenfach
  • Fahreranwesenheitssystem
  • Radiovorrüstung (Lautsprecher)
  • Heizbare Heckscheibe, elektrisch
  • Sitzmontierte elektronische Arbeitshydraulik-Bedienelemente, verstellbar
  • Schiebefenster an den Seitenfenstern
  • An der Säule montierte Multifunktionssteuerung – Scheinwerfer, Scheibenwischer, Fahrtrichtungsanzeiger
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug
  • Verstellbares Lenkrad
  • Frontscheibe aus getöntem Glas
  • Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen/Waschanlage, 2Geschwindigkeiten und Intervall, vorn
  • Wisch-/Waschanlage vorn und hinten mit integrierten Spritzdüsen
  • Montagebestimmung
  • Digitaler Stundenzähler, Kilometerzähler und Drehzahlmesser
  • Digitaler Bodengeschwindigkeitsmesser und Fahrtrichtungsanzeiger
  • – Motorkühlwassertemperatur
  • Kraftstoff- und Dieselabgasflüssigkeitsstände
  • Hydrauliköltemperatur

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Motor C7.1
  • Automatische Leerlaufabschaltung
  • Automatische Motordrehzahl
  • Automatische Differenzialsperre
  • Entspricht Tier 4 Final/EU Stufe V
  • Turboaufladung und Ladeluftkühlung
  • Kurbelgehäuse-Entlüfter mit Filter
  • DPF – Dieselpartikelfilter
  • SCR – Selektive katalytische Reduktion
  • Luftfilter (Trockentyp)
  • Kühlmittel-Gefrierschutz bis –34°C (–29°F)
  • Kraftstoffförderpumpe, automatisch
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Differenzialsperre an Vorderachse
  • Achsdichtungsschutzvorrichtungen
  • Vollhydraulische, geschlossene Ölbadscheibenbremsen
  • Feststellbremse, elektrisch
  • Dauergeschmierte Antriebswellen
  • STEUERUNG DES HYDROSTATISCHEN ANTRIEBS
  • Bedienmodi (TC, Hystat,
  • Einzelpedal und Eis)
  • Aggressivität der Richtungsänderung (schnell, mittel, langsam)
  • Automatische Raddrehmomentregelung, Raddrehmoment anpassen
  • Kriechgangsteuerung, Fahrgeschwindigkeit anpassen
  • Kühlsystem in einer Ebene mit sechs Lamellen pro Zoll
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit Hydraulikantrieb
  • Probenzapfventil für die planmäßige Öluntersuchung (S·O·SSM), Motor, Kühlmittel, Getriebe

HYDRAULIK

  • Automatische Hub- und Schaufelausschalter, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Schaufel- und Gabelmodi, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Zylinderdämpfung an Ausschalter und mechanischen Endanschlägen
  • Feinsteuerungsmodus (schnell, mittel, langsam)
  • Einstellung des Ansprechverhaltens der Hydraulik (schnell, mittel, langsam)
  • Hydraulische Diagnosestecker und S·O·SSM-Anschlüsse
  • S·O·S-Anschlüsse–
  • Hydraulisches Schauglas, sichtbar
  • Lastgeregelte Hydraulik und Lenkung
  • Sitzmontierte hydraulische Joystick-Bedienelemente
  • Cat Payload – 250-Stunden-Demo

ELEKTRIK

  • HD-Drehstromgenerator, 115A
  • 12-V-Anschluss in Fahrerkabine (2)
  • Batterien (2), 1000 A Kaltstartstrom, 24-V-System, Hauptschalter
  • Rückfahrwarnsignal
  • Notausschalter
  • Beleuchtung, Bremslicht und Blinker hinten, LED
  • HD-Untersetzungsgetriebe-Anlasser
  • Product Link™ Elite
  • Fernmontierte Starthilfebuchse
  • Rückstellbarer Haupttrennschalter und Trennschalter für kritische Funktionen
  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten

SONSTIGES

  • Große Zugangsklappen mit einstellbarer Öffnungs- und Schließkraft
  • Z-Kinematik mit Parallelhub
  • Zugvorrichtung für Bergung mit Bolzen
  • Fernmontierte Schmierstellen
  • Motorhaube, hochklappbar/abschließbar
  • 1000-Stunden-Wartungsintervalle (nach den ersten 500)

938 Sonderausrüstung

HINWEIS– In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Joystick-Lenkung – 25 mph (40 km/h) möglich
  • Radiopakete
  • Teleskop-Lenksäule
  • Deluxe-Sitz – voll verstellbarer luftgefederter Fahrersitz mit Textilbezug und hoher Rückenlehne
  • Premium-Sitz – voll verstellbarer, luftgefederter Sitz mit Leder- und Stoffbezug, hoher Rückenlehne und Lendenwirbelstütze Die Sitzfläche und Rückenlehne des Sitzes werden beheizt und belüftet.
  • Rückwärtige Objekterkennung
  • Multi-View-Kamera
  • Frontkamera, Dachmontage
  • Beheizbare Außenspiegel (2)
  • Elektrisch verstellbare, beheizbare Spiegel (2)
  • Innenspiegel (2)
  • Sonnenblende, vorne und hinten
  • Integrierte Plattform zur Windschutzscheibenreinigung
  • Aktiver Vorreiniger
  • Fahrerhausschutz

ANTRIEBSSTRANG

  • Lamellen-Selbstsperrdifferenzial, hinten
  • Antriebsstrangschutz
  • Reifendruck-Überwachung (TPM)
  • Auswahl an Reifenoptionen
  • Kotflügel (verlängerte Abdeckung und vollständige Abdeckung)

HYDRAULIK

  • Zusatzhydraulik-Volumenstrom, dritter und vierter Hydraulikkreis
  • Unter Druck verbinden und trennen
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, über sekundäres Display einstellbar
  • Schmierautomatik, ins sekundäre Display integriert
  • Bioöl
  • Schmutzpakete (niedrig, mittel, hoch)

ELEKTRIK

  • Kaltstartpaket
  • Ätherstarthilfe, Motorblockheizung und zusätzliche Batterien, 1000CCA (insgesamt 4)
  • Zusatzscheinwerfer, Halogen oder LED mit Motorraum- und DEF-Tankbeleuchtung
  • Rundumleuchte, Stroboskop
  • Scheinwerferschutzvorrichtungen

SONSTIGE SONDERAUSRÜSTUNG

  • Verlängertes Hubgerüst
  • Wechsler, (Fusion und ISO 23727)
  • Schweres Kontergewicht
  • Gesamtgegengewicht
  • Cat-Nutzlastdrucker
  • Zylinderschutz
  • Arbeitsgeräte

Vergleichen Sie 938 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN