Atelieraufnahme

Sand- und Kiesschaufeln 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.3 "
2750 mm
Höhe
55.9 "
1419 mm
Gewicht
2453.7 lb
1113 kg

Übersicht

Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.

Produktspezifikationen für 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 108.3 " 2750 mm
Höhe 55.9 " 1419 mm
Gewicht 2453.7 lb 1113 kg
Länge 55.7 " 1414 mm
Kapazität 3.8 yd³ 2.9 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen