17,6 m³ (23 yd³) – 557-8050

Universalschaufeln 17,6 m³ (23 yd³) – 557-8050

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
4995 mm
197 "
Kantentyp
Gerade
Gerade
GET-Typ
Unterschraubmesser
Unterschraubmesser

Übersicht

LWL-Schaufel

Universalschaufel 17,6 m³ (23 yd³) für den Radlader 992. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 17,6 m³ (23 yd³) – 557-8050

Schaufelbreite 4995 mm 197 "
Kantentyp Gerade Gerade
GET-Typ Unterschraubmesser Unterschraubmesser
Schaufelgewicht 11288 kg 24886 lb
Kapazität 17.6 m³ 23 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³
Einsatzbereich Universal Universal
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 17,6 m³ (23 yd³) – 557-8050 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel
LWL-Schaufel