14,5 m³ (19 yd³) – 634-0066

Fels 14,5 m³ (19 yd³) – 634-0066

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
190 "
4824 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 14,5 m³ (19 yd³) für den Radlader 992. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 14,5 m³ (19 yd³) – 634-0066

Schaufelbreite 190 " 4824 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 22855 lb 10367 kg
Kapazität 14.5 m³ 19 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 14,5 m³ (19 yd³) – 634-0066 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel