Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 4,4 m³ (5,75 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Breite
94 "
3201 mm
Gewicht
4535 lb
2057 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 4,4 m³ (5,75 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 4,4 m³ (5,75 yd³)

Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Breite 94 " 3201 mm
Gewicht 4535 lb 2057 kg
Kapazität 1.82 yd³ 1.4 m³
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 4,4 m³ (5,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme