26 m³ (34 yd³) – 596-5330

Fels 26 m³ (34 yd³) – 596-5330

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
6240 mm
246 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 26 m³ (34 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 26 m³ (34 yd³) – 596-5330

Schaufelbreite 6240 mm 246 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 48960 lb 22208 kg
Kapazität 26 m³ 34 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 26 m³ (34 yd³) – 596-5330 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel