Anschluss | Fusion Fusion |
Breite | 134.4 " 3413 mm |
Gewicht | 5730 lb 2599 kg |
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) | Nein Nein |
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) | Nein Nein |
Nenninhalt | 7 yd³ 5.4 m³ |
Kapazität | 7 yd³ 5.4 m³ |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Anschluss | Fusion Fusion |
Breite | 134.4 " 3413 mm |
Gewicht | 5730 lb 2599 kg |
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) | Nein Nein |
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) | Nein Nein |
Nenninhalt | 7 yd³ 5.4 m³ |
Kapazität | 7 yd³ 5.4 m³ |