26 m³ (34 yd³) – 596-5310

Heavy Duty Gestein 26 m³ (34 yd³) – 596-5310

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
249 "
6320 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

HD-Felsschaufel 26 m³ (34 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 26 m³ (34 yd³) – 596-5310

Schaufelbreite 249 " 6320 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 25257 kg 55682 lb
Kapazität 34 yd³ 26 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich HD-Fels HD-Fels

Vergleichen Sie 26 m³ (34 yd³) – 596-5310 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel