Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag

Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Max. Bruttoleistung
168 HP
125 kW
Einsatzgewicht
28069 lb
12732 kg
Schaufelinhalt
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd.³)
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd.³)

Übersicht

Konfiguriert für Ihren Erfolg

Die Umschlagmaschine Cat 926M Ag setzt neue Maßstäbe in puncto Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Komfort. Ein drehmomentstarker, langsamlaufender C7.1-Motor arbeitet mit einem intelligenten hydrostatischen Antriebsstrang zusammen, um eine optimale Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Bei Silagearbeiten garantiert eine einzigartige Energiebilanz im Fahrbereich 1 maximale Produktivität. Extrem niedrige Geräuschpegel, eine große und geräumige Fahrerkabine und intuitive Bedienelemente sorgen nicht nur den ganzen Tag für viel Komfort, sondern auch die ganze Nacht! Erleben Sie den neuen Branchenmaßstab.

Vorteile

Verringert um 30% Motordrehzahl

Geringere Motordrehzahl verringert den Kraftstoffverbrauch.

MEHR Steuern

Verbesserte Kontrolle durch konstante und vorhersehbare Bremswege.

Erstklassiger 68 dB(A) Schallpegel

Beim Betrieb mit 1600/min im Standardmodus.

Produktspezifikationen für Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag

Max. Bruttoleistung 168 HP 125 kW
Bohrung (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 4.1 " 105 mm
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 601 ft·lbf 815 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 164 HP 122 kW
Netto-Nennleistung – 1600/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Farbereich 2-3) 142 HP 106 kW
Anmerkung (3) Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Hub – Leistungsmodus: Fahrbereich 2-3 5.3 " 135 mm
Bohrung (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 4.1 " 105 mm
Maximale Brutto-Nennleistung – maximale Motordrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 1800 r/min 1800 r/min
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – ISO 9249 (DIN) bei maximaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 148 HP 109 kW
Netto-Nennleistung – 1,800/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 149 HP 111 kW
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 162 HP 119 kW
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – SAE J1349 bei maximaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 143 HP 107 kW
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bei maximaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 146 HP 109 kW
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1–4) 572 ft·lbf 776 N·m
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – ISO 9249 (DIN) bei maximaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 137 HP 101 kW
Maximale Nenn-Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Nenn-Nettoleistung – 1600/min – SAE J1349 bei maximaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 127 HP 95 kW
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 588 ft·lbf 797 N·m
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 572 ft·lbf 776 N·m
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 144 HP 106 kW
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 146 HP 109 kW
Hub – Standardmodus: Fahrbereich 2 – 3 5.3 " 135 mm
Hubraum (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 428 in³ 7.01 l
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 148 HP 110 kW
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 141 HP 105 kW
Nenn-Nettoleistung – 1600/min – SAE J1349 bei maximaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 141 HP 105 kW
Bohrung (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 4.1 " 105 mm
Emissionen *Der Cat C7.1-Motor erfüllt die Emissionsnormen der Tier 4 Final/Stufe V. *Der Cat C7.1-Motor erfüllt die Emissionsnormen der Tier 4 Final/Stufe V.
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 518 ft·lbf 702 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 162 HP 119 kW
Anmerkung (1) **Leistung und Drehmoment im Bereich 4 entsprechen der Leistung und dem Drehmoment im Leistungsmodus mit "Power-by-Range"-Technologie von Caterpillar. **Leistung und Drehmoment im Bereich 4 entsprechen der Leistung und dem Drehmoment im Leistungsmodus mit "Power-by-Range"-Technologie von Caterpillar.
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 512 ft·lbf 694 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung: ISO 14396 (DIN) 166 HP 122 kW
Netto-Nennleistung – 1,800/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1–4) 160 HP 119 kW
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 151 HP 111 kW
Hubraum (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 428 in³ 7.01 l
Maximale Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 512 ft·lbf 694 N·m
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Leistungsmodus): Fahrbereich 2–3) 532 ft·lbf 721 N·m
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – ISO 9249 (DIN) bei maximaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 144 HP 106 kW
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 157 HP 117 kW
Hub – Standardmodus: Fahrbereich 1 – 4 5.3 " 135 mm
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 155 HP 114 kW
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 566 ft·lbf 768 N·m
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 532 ft·lbf 721 N·m
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 593 ft·lbf 804 N·m
Anmerkung (2) Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist. Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist.
Nenn-Nettoleistung – 1600/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bei maximaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 129 HP 96 kW
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 160 HP 119 kW
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – ISO 9249 (DIN) bei maximaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 131 HP 96 kW
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Leistungsmodus: Fahrbereich 1–4) 166 HP 122 kW
Nenn-Nettoleistung – 1600/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bei maximaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 142 HP 106 kW
Maximale Brutto-Nennleistung – maximale Motordrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 1600 r/min 1600 r/min
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bei maximaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 135 HP 101 kW
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 158 HP 116 kW
Hubraum (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 428 in³ 7.01 l
Nenn-Nettoleistung – 1800/min – SAE J1349 bei maximaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 134 HP 100 kW
Netto-Nennleistung 154 HP 115 kW
Nenn-Nettoleistung – 1,600/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 154 HP 115 kW
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 518 ft·lbf 702 N·m
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 148 HP 109 kW
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 168 HP 125 kW
Hubraum (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 428 in³ 7.01 l
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 2–3) 153 HP 114 kW
Maximale Brutto-Nennleistung – maximale Motordrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 1600 r/min 1600 r/min
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1–4) 164 HP 122 kW
Netto-Nennleistung – 1600/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-4) 156 HP 116 kW
Bohrung (Standardmodus: Fahrbereich 2–3) 4.1 " 105 mm
Hub – Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4 5.3 " 135 mm
Motormodell Cat® C7.1* Cat® C7.1*
Hub (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-3**) 5.3 " 135 mm
Nettoleistung – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3**) 156 HP 116 kW
Nettoleistung –ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 166 HP 122 kW
Maximale Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3**) 1600 r/min 1600 r/min
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3**) 586 ft·lbf 795 N·m
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 587 ft·lbf 796 N·m
Hubraum (Standardmodus: Fahrbereich 1-3**) 428 in³ 7.01 l
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3**) 160 HP 119 kW
Bohrung (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-3**) 4.1 " 105 mm
Nettoleistung – ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3**) 156 HP 116 kW
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (metrisch) (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 170 HP 125 kW
Nettoleistung – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 163 HP 122 kW
Nettoleistung – ISO 9249 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus: Fahrbereich 1-4) 164 HP 122 kW
Motorleistung – ISO 14396:2002 168 HP 125 kW
Motorleistung – ISO 14396 – metrisch 170 HP 125 kW
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3**) 573 ft·lbf 777 N·m
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 (metrisch) (Standardmodus: Fahrbereich 1-3**) 162 HP 119 kW
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (Standardmodus: Fahrbereich 1-3**) 572 ft·lbf 776 N·m
Nettoleistung – ISO 9249 (metrisch) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Fahrbereich 1-3**) 158 HP 116 kW
Schaufelinhalt 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd.³) 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd.³)
Einsatzgewicht 28069 lb 12732 kg
Einsatzgewicht – verlängertes Hubgerüst 29041 lb 13173 kg
ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, Stufe II, ISO 3449:1992 Stufe II SAE J/ISO 3449 APR98, Stufe II, ISO 3449:1992 Stufe II
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008 101 dB(A) 101 dB(A)
Gemessene Schalldruckpegel – Außenschallleistungspegel (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Gemessene Schalldruckpegel – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr – ISO 6396:2008 68 dB(A) 68 dB(A)
Anmerkung (2) Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional. Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional.
Anmerkung (1) *Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt. *Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt.
Taktzeiten – 1600/min – Standard: Absenken durch Eigengewicht (max. Hubhöhe bis Boden) 2.6 s 2.6 s
Taktzeiten – 1600/min – Standard: Abkippen (bei max. Hubhöhe) 1.7 s 1.7 s
Kippzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 5.1 " 130 mm
Kippzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 2.8 " 70 mm
Taktzeiten – 1600/min – Standard: Heben (Boden bis max. Hubhöhe) 6.2 s 6.2 s
Max. Förderstrom – Arbeitshydraulikpumpe – Max. Förderstrom 3. und 4. Funktion* 40 Gall./min 150 l/min
Ansprechüberdruck – Kippzylinder 4061 psi 28000 kPa
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min: Heben (Boden bis max. Hubhöhe) 5.5 s 5.5 s
Taktzeiten: Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min: Absenken durch Eigengewicht (max. Hubhöhe bis Boden) 2.6 s 2.6 s
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min: Gesamttaktzeit 9.6 s 9.6 s
Hubzylinder: doppeltwirkend – Stangendurchmesser 2.4 " 60 mm
Anmerkung * Der Volumenstrom für den 3. und 4. Hydraulikkreis ist zwischen 20 % und 100 % des maximalen Förderstroms über die zweite Anzeige vollständig anzupassen. * Der Volumenstrom für den 3. und 4. Hydraulikkreis ist zwischen 20 % und 100 % des maximalen Förderstroms über die zweite Anzeige vollständig anzupassen.
Anmerkung (2) Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft.
Max. Förderstrom – Arbeitshydraulikpumpe 40 Gall./min 150 l/min
Taktzeiten – 1600/min – Standard: Gesamttaktzeit 10.5 s 10.5 s
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min: Auskippen (bei max. Hubhöhe) 1.5 s 1.5 s
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Max. Betriebsdruck 3. und 4. Funktion 3771 psi 26000 kPa
Anmerkung (1) Die Arbeitshydraulik ist mit einer fest zugeordneten lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Hubzylindern und einem doppeltwirkenden Kippzylinder ausgestattet. Die Arbeitshydraulik ist mit einer fest zugeordneten lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Hubzylindern und einem doppeltwirkenden Kippzylinder ausgestattet.
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hub 28.7 " 728 mm
Max. Betriebsdruck – Arbeitshydraulikpumpe 3771 psi 26000 kPa
Hubzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 4.3 " 110 mm
Kippzylinder, doppeltwirkend – Hub 21.9 " 555 mm
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Ansprechüberdruck 3. und 4. Funktion 4061 psi 28000 kPa
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst – Hub 28.7 " 728 mm
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst – Stangendurchmesser 2.4 " 60 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Bohrungsdurchmesser 5.5 " 140 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Stangendurchmesser 3 " 75 mm
Hubzylinder– Standard-Hubgerüst - Bohrungsdurchmesser 4.3 " 110 mm
Kippzylinder– Standard-Hubgerüst – Hub 20.3 " 516 mm
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag 16431 lb 7453 kg
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag - High Lift 11916 lb 5405 kg
Vorwärtsgang – Fahrbereich 3 16.8 mile/h 27 km/h
Rückwärtsgang – Fahrbereich 3 16.8 mile/h 27 km/h
Anmerkung * Über das zweite Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich 1 mit der Kriechgangsteuerung im Vorwärtsgang zwischen 1 km/h und 13 km/h angepasst werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7 km/h. Im Fahrbereich 1 wird die maximale Geschwindigkeit im Rückwärtsgang für eine schnelle Rückwärtsbewegung bei 13 km/h gehalten. * Über das zweite Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich 1 mit der Kriechgangsteuerung im Vorwärtsgang zwischen 1 km/h und 13 km/h angepasst werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7 km/h. Im Fahrbereich 1 wird die maximale Geschwindigkeit im Rückwärtsgang für eine schnelle Rückwärtsbewegung bei 13 km/h gehalten.
Rückwärtsgang – Fahrbereich 4 24.9 mile/h 40 km/h
Vorwärtsgang – Fahrbereich 4 24.9 mile/h 40 km/h
Rückwärtsgang – Fahrbereich 1* 8 mile/h 13 km/h
Vorwärtsgang – Fahrbereich 2 8 mile/h 13 km/h
Vorwärtsgang – Fahrbereich 1* 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph) 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph)
Rückwärtsgang – Fahrbereich 2 8 mile/h 13 km/h
Anmerkungen Die werksseitige Voreinstellung ist 7 km/h (4,4 mph). Die werksseitige Voreinstellung ist 7 km/h (4,4 mph).
Lenktaktzeiten – von Anschlag zu Anschlag – Maximale Drehzahl: Lenkraddrehzahl 90/min 2.4 s 2.4 s
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 2.8 " 70 mm
Max. Lenkmoment – 0° (Maschine gerade) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Lenkeinschlagwinkel – beide Seiten 40° 40°
Max. Betriebsdruck – Lenkpumpe 3500 psi 24130 kPa
Max. Lenkmoment – 40° (voll eingelenkt) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Hub 17.2 " 438 mm
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 1.6 " 40 mm
Max. Förderstrom – Lenkpumpe 34 Gall./min 130 l/min
Anmerkung (1) Das Lenksystem ist mit einer lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppelt beaufschlagten Zylindern ausgestattet. Das Lenksystem ist mit einer lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppelt beaufschlagten Zylindern ausgestattet.
Anzahl Lenkradumdrehungen – linker Anschlag bis rechter Anschlag bzw. rechter Anschlag bis linker Anschlag 3.5 3.5
Lenkzeiten – von Anschlag zu Anschlag – Minimale Drehzahl: Pumpenförderstrom begrenzt 2.8 s 2.8 s
Anmerkung (2) Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft.
Kraftstofftank 51.5 Gall. (US) 195 l
Achsen – vorne 5.5 Gall. (US) 21 l
Hydrauliktank 23.8 Gall. 90 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 42.3 Gall. (US) 160 l
Achsen – hinten 5.5 Gall. (US) 21 l
Kühlsystem 7.9 Gall. 30 l
Kurbelgehäuse 5.3 Gall. 20 l
Getriebe 2.2 Gall. (US) 8.5 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5 Gall. (US) 19 l
Option (2) 20.5 R25-Radialreifen (L-5) 20.5 R25-Radialreifen (L-5)
Option (1) 20.5 R25-Radialreifen (L-3) 20.5 R25-Radialreifen (L-3)
Option (3) Reifen 620/65 R25 Ag Reifen 620/65 R25 Ag
Option (4) Reifen 750/65 R25 Ag* Reifen 750/65 R25 Ag*
Anmerkung * Basisspezifikation Reifen. Es stehen weitere Reifen zur Auswahl. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler. * Basisspezifikation Reifen. Es stehen weitere Reifen zur Auswahl. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
Anmerkung *Das Sperrdifferenzial der Vorderachse kann bei einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h während der Fahrt bei Nennmoment aktiviert werden. *Das Sperrdifferenzial der Vorderachse kann bei einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h während der Fahrt bei Nennmoment aktiviert werden.
Vorderachse Fest Fest
Bremsen – Feststellbremse Federbetätigt, hydraulisch gelöst Federbetätigt, hydraulisch gelöst
Bremsen – Betriebsbremse Nach innen gerichtete Ölbadscheibenbremse Nach innen gerichtete Ölbadscheibenbremse
Hinterachse – Traktionshilfe Selbstsperrdifferenzial (optional) Selbstsperrdifferenzial (optional)
Vorderachse – Traktionshilfe* Sperrdifferenzial, Standardausstattung Sperrdifferenzial, Standardausstattung
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – 20.5 R25 ±10,5 Grad ±10,5 Grad
Anmerkung (1) Der Antriebsstrang wird vom exklusiv von Caterpillar angebotenen intelligenten Leistungsmanagementsystem gesteuert, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten. Der Antriebsstrang wird vom exklusiv von Caterpillar angebotenen intelligenten Leistungsmanagementsystem gesteuert, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten.
Hinterachse Pendelnd Pendelnd
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – 750/65, 620/65, Skidder ±7 Grad ±7 Grad
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – 750/65, 620/65 ±7 Grad ±7 Grad
Recyclingfähigkeit 94% 94%

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsdichtungsschutzvorrichtungen, Gleitringdichtung
  • Automatische Leerlaufabschaltung
  • Cat C7.1-Motor
    – Leistungsmodi (Standard und Performance)
    – Leistung nach Fahrbereich (Hohe Leistung im Fahrbereich 4)
    – Turbolader und Ladeluftkühler
    – Dieselpartikelfilter (lebenslang)
  • Kodierter Start (erfordert ein sekundäres Display)
  • Differenzialsperre an Vorderachse
  • Vollhydraulische, geschlossene Ölbadscheibenbremsen
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit Hydraulikantrieb
  • Hydrostatischer Antrieb mit elektronischer Steuerung
    – Fahrermodi (Standard, TC, hydrostatisch und Eis)
    – Dynamik beim Richtungsschalten (schnell, mittel, langsam)
    – Felgenzugkraftsteuerung, Raddrehmoment einstellen
    – Kriechgangsteuerung, Fahrgeschwindigkeit einstellen
  • Feststellbremse, elektrisch
  • Kühlsystem in einer Ebene mit sechs Lamellen pro Zoll
  • Ölprobenzapfventile für Öluntersuchung
  • Drosselklappensperre und max. Drehzahlbegrenzer

HYDRAULIK

  • Automatische Hub- und Kippkreisausschalter, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Schaufel- und Gabelmodi, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Zylinderdämpfung an Ausschalter und mechanischen Endanschlägen
  • Feinsteuerungsmodus (schnell, mittel, langsam)
  • Einstellung des Ansprechverhaltens der Hydraulik (schnell, mittel, langsam)
  • Lastgeregelte Hydraulik und Lenkung
  • Sitzmontierte hydraulische Joystick-Bedienelemente

ELEKTRIK

  • HD-Drehstromgenerator, 115 A
  • Batterien (2), 1000 A Kaltstartstrom, 24-V-System, Hauptschalter
  • Rückfahrwarnsignal
  • Notausschalter
  • Halogen-Arbeits- und Fahrscheinwerfer, LED-Heckleuchten
  • Produkt Link PRO mit Drei-Jahres-Abonnement
  • Fernmontierte Starthilfebuchse
  • Rückstellbarer Haupttrennschalter und Trennschalter für kritische Funktionen

ARBEITSUMGEBUNG

  • Automatiksicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 75 mm (3"), mit akustischem Alarm und Anzeige
  • Automatische Temperaturregelung
  • Druckbelüftete Fahrerkabine
  • Rückfahrkamera
  • Beheizbare Außenspiegel mit unterem Parabolspiegel
  • Bodennahe Fahrerkabinen-Türgriffe
  • Hydrauliksperrvorrichtung
  • Spiegel, einzeln
  • Brotdosenfach
  • Radiovorrüstung (Lautsprecher)
  • Heizbare Heckscheibe, elektrisch
  • An der Säule montierte Multifunktionssteuerung – Scheinwerfer, Scheibenwischer, Fahrtrichtungsanzeiger
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Frontscheibe aus getöntem Glas
  • Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen/Waschanlage, 2 Geschwindigkeiten und Intervall, vorn, Scheinwerfer, Scheibenwischer, Blinker
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Große Zugangsklappen mit einstellbarer Öffnungs- und Schließkraft
  • Optimierte Z-Kinematik von Caterpillar mit Parallelhub
  • Bergungsvorrichtung mit Bolzen
  • Fernmontierte Schmierstellen
  • Verschließbare Klappen und Verkleidungen

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schmierautomatik, ins sekundäre Display integriert
  • Zusatzhydraulik-Volumenstrom, dritter und vierter Hydraulikkreis
  • Lamellen-Selbstsperrdifferenzial, hinten
  • Rundumleuchte, Stroboskop
  • Deluxe-Fahrerkabine (in Europa standardmäßig eingebaut)
    – In erweitertes Display eingebaute Rückfahrkamera
    – Elektrisch anpassbare beheizte Außenspiegel (2)
    – Zusätzliches Display zum Aktivieren von Funktionen und Einstellen der Parameter
    – LED-Innenbeleuchtung
    – Sonnenblende vorn und hinten
    – Zweites Touchscreen-Display
    –Aktivierung der anpassbaren Geschwindigkeit für die hydraulische Schwingungsdämpfung
    – Erinnerungsfunktion für vorbeugende Wartung
    – Integrierte Hilfe-Funktion (26 Sprachen)
  • Kamera, Dachanbringung, Vorderansicht mit separatem Display
  • Kaltstartpaket:
    – Ätherstarthilfe, Motorblockheizung und zusätzliche Batterien, 1000 CCA (insgesamt 4)
  • Kontergewicht, zusätzliche Optionen
  • Wechsler, (Fusion und ISO 23727)
  • Schmutzpakete (niedrig, mittel, hoch)
  • Kotflügel (verlängerte Abdeckung und vollständige Abdeckung)
  • Schutzpakete
  • Verlängertes Hubgerüst
  • Zusatzscheinwerfer, Halogen oder LED mit Motorraum- und DEF-Tankbeleuchtung
  • Nutzlast-Technologie
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-Drucker
  • Product Link ELITE mit Optionen für Software-Push, Datenprotokollierung, Histogramm und Trend-Mapping
  • Radiopakete
  • Rückwärtige Objekterkennung
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, über sekundäres Display einstellbar
  • Sitze:
    – Deluxe-Sitz – Voll verstellbarer luftgefederter Sitz mit Textilbezug und mittlerer Rückenlehne
    – Premium-Sitz – voll verstellbarer, luftgefederter Sitz mit Leder- und Stoffbezug, hoher Rückenlehne und Lendenwirbelstütze. Die Sitzfläche und Rückenlehne des Sitzes werden beheizt und belüftet.
  • Lenkung
    – Doppelmodus und sekundär
  • Reifendruck-Überwachung (TPM)

Vergleichen Sie Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag

Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag

Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag

Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag

Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag

Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag

Atelieraufnahme
Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag
Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag
Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag
Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag
Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag
Kleine Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 926M Ag

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine Cat® 926M Ag | Im Einsatz

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine Cat® 926M Ag | Im Einsatz

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren