Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Schaufel mit flachem Boden 4,8 m³ (6,25 yd.³) der Performance-Serie

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
126 "
3193 mm
Gewicht
6016 lb
2729 kg
Kapazität
6.25 yd³
4.8 m³

Übersicht

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,8 m³ (6,25 yd³)

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 4,8 m³ (6,25 yd.³) der Performance-Serie

Breite 126 " 3193 mm
Gewicht 6016 lb 2729 kg
Kapazität 6.25 yd³ 4.8 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 4,8 m³ (6,25 yd.³) der Performance-Serie mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden