Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel 3,9 m³ (5,10 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Vertikalbolzensperre
Vertikalbolzensperre
Breite
120 in
3040 mm
Gewicht
3569 lb
1619 kg

Übersicht

Universallöffel 3,9 m³ (5,10 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel 3,9 m³ (5,10 yd³)

Anschluss Vertikalbolzensperre Vertikalbolzensperre
Breite 120 in 3040 mm
Gewicht 3569 lb 1619 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 5.1 yd³ 3.9 m³
Kapazität 5.1 yd³ 3.9 m³

Vergleichen Sie Universallöffel 3,9 m³ (5,10 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme