Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 4,2 m3 (5,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.1 "
2747 mm
Höhe
60.6 "
1538 mm
Gewicht
3172.4 lb
1439 kg

Übersicht

Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

Produktspezifikationen für 4,2 m3 (5,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 108.1 " 2747 mm
Höhe 60.6 " 1538 mm
Gewicht 3172.4 lb 1439 kg
Länge 66 " 1676 mm
Kapazität 5.5 yd³ 4.2 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 4,2 m3 (5,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  4,2 m3 (5,5 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen