Atelieraufnahme

Sand- und Kiesschaufeln 3,2 m3 (4,2 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.3 "
2750 mm
Höhe
57.7 "
1465 mm
Gewicht
2528.7 lb
1147 kg

Übersicht

Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.

Produktspezifikationen für 3,2 m3 (4,2 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 108.3 " 2750 mm
Höhe 57.7 " 1465 mm
Gewicht 2528.7 lb 1147 kg
Länge 55.7 " 1414 mm
Kapazität 4.2 yd³ 3.2 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 3,2 m3 (4,2 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,2 m3 (4,2 yd3), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen