13 m³ (17 yd³) – 630-4954

Heavy Duty Granit 13 m³ (17 yd³) – 630-4954

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
196 "
4980 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

HD-Granitschaufel 13 m³ (17 yd³) für den Radlader 992. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 13 m³ (17 yd³) – 630-4954

Schaufelbreite 196 " 4980 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 14786 kg 32598 lb
Kapazität 13 m³ 17 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Einsatzbereich HD-Granit HD-Granit
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 13 m³ (17 yd³) – 630-4954 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel