Breite | 108.3 " 2750 mm |
Höhe | 54.4 " 1381 mm |
Gewicht | 2370 lb 1075 kg |
Länge | 53.7 " 1365 mm |
Kapazität | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.
Breite | 108.3 " 2750 mm |
Höhe | 54.4 " 1381 mm |
Gewicht | 2370 lb 1075 kg |
Länge | 53.7 " 1365 mm |
Kapazität | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |