Atelieraufnahme

Sand- und Kiesschaufeln 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
108.3 "
2750 mm
Höhe
52.7 "
1338 mm
Gewicht
2261.9 lb
1026 kg

Übersicht

Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.

Produktspezifikationen für 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 108.3 " 2750 mm
Höhe 52.7 " 1338 mm
Gewicht 2261.9 lb 1026 kg
Länge 51.3 " 1303 mm
Kapazität 3.3 yd³ 2.5 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen