Löffel mit flachem Boden

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Löffel mit flachem Boden 9,2 m³ (12,00 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
131 "
3330 mm
Gewicht
5227.2 lb
2371 kg
Kapazität
12 yd³
9.2 m³

Übersicht

Löffel mit flachem Boden 9,2 m³ (12,00 yd³)

Produktspezifikationen für Löffel mit flachem Boden 9,2 m³ (12,00 yd³)

Breite 131 " 3330 mm
Gewicht 5227.2 lb 2371 kg
Kapazität 12 yd³ 9.2 m³

Vergleichen Sie Löffel mit flachem Boden 9,2 m³ (12,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden