13,8 m³ (18 yd³) – 630-2420

Fels 13,8 m³ (18 yd³) – 630-2420

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
200 "
5080 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 13,8 m³ (18 yd³) für den Radlader 993. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, GD, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, HD mit HMB, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 13,8 m³ (18 yd³) – 630-2420

Schaufelbreite 200 " 5080 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 28504 lb 12929 kg
Kapazität 13.8 m³ 18 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 13,8 m³ (18 yd³) – 630-2420 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel