21,4 m³ (28 yd³) – 624-1230

Fels 21,4 m³ (28 yd³) – 624-1230

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
6240 mm
246 "
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 21,4 m³ (28 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 21,4 m³ (28 yd³) – 624-1230

Schaufelbreite 6240 mm 246 "
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 45614 lb 20690 kg
Kapazität 28 yd³ 21.4 m³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
Einsatzbereich Fels Fels
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 21,4 m³ (28 yd³) – 624-1230 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel