Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 3,3 m³ (4,25 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Fusion
Fusion
Breite
114 "
2894 mm
Gewicht
3294 lb
1494 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 3,3 m³ (4,25 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 3,3 m³ (4,25 yd³)

Anschluss Fusion Fusion
Breite 114 " 2894 mm
Gewicht 3294 lb 1494 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 4.25 yd³ 3.3 m³
Kapazität 4.25 yd³ 3.3 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 3,3 m³ (4,25 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme