Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,6 m3 (3,4 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
116 "
2950 mm
Höhe
51.7 "
1314 mm
Gewicht
2491.2 lb
1130 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 2,6 m3 (3,4 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 116 " 2950 mm
Höhe 51.7 " 1314 mm
Gewicht 2491.2 lb 1130 kg
Länge 51.7 " 1313 mm
Kapazität 3.4 yd³ 2.6 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion Fusion

Vergleichen Sie 2,6 m3 (3,4 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,6 m3 (3,4 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen