Atelieraufnahme

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie 2,3 m3 (3,0 yd3), Bolzenaufhängung, Anschweißzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
100 "
2539 mm
Höhe
53.1 "
1350 mm
Gewicht
2436.1 lb
1105 kg

Übersicht

Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.

Produktspezifikationen für 2,3 m3 (3,0 yd3), Bolzenaufhängung, Anschweißzähne

Breite 100 " 2539 mm
Höhe 53.1 " 1350 mm
Gewicht 2436.1 lb 1105 kg
Länge 59.6 " 1515 mm
Kapazität 3 yd³ 2.3 m³
Grundmesserdicke 1.3 " 32 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 2,3 m3 (3,0 yd3), Bolzenaufhängung, Anschweißzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2,3 m3 (3,0 yd3), Bolzenaufhängung, Anschweißzähne

Weitere Angebote anzeigen