27,5 m³ (36 yd³) – 596-5340

Fels 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5340

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufelbreite
246 "
6240 mm
Kantentyp
Trapezförmig
Trapezförmig
GET-Typ
Advansys
Advansys

Übersicht

LWL-Schaufel

Felsschaufel 27,5 m³ (36 yd³) für den Radlader 995. Verfügbare Schaufelzahnspitzen: Kohle, extrem verstärkt, verstärkt, verstärkt mit HMB, HD, scharf. Ihr Händler informiert Sie gerne über weitere Optionen für den Verschleißschutz.

Produktspezifikationen für 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5340

Schaufelbreite 246 " 6240 mm
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig
GET-Typ Advansys Advansys
Schaufelgewicht 50257 lb 22796 kg
Kapazität 27.5 m³ 36 yd³
Nenndichte (verlängertes Hubgerüst) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Nenndichte (Standard-Hubgerüst) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Anbaugerätetyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Einsatzbereich Fels Fels

Vergleichen Sie 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5340 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

LWL-Schaufel

LWL-Schaufel