Atelieraufnahme

Skelettschaufeln 2532 mm (100"), mit Platten

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
99.7 "
2532 mm
Gewicht
2422.9 lb
1099 kg
Höhe
51.2 "
1301 mm

Übersicht

Skelettschaufeln werden zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Produktspezifikationen für 2532 mm (100"), mit Platten

Breite 99.7 " 2532 mm
Gewicht 2422.9 lb 1099 kg
Höhe 51.2 " 1301 mm
Länge 46.3 " 1176 mm
Seitenwanddicke 0.3 " 8 mm
Zinkenabstand 6 " 152 mm
Zinkenstärke 1.6 " 40 mm
Anzahl Zinken 12 12
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
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
Aktuelle Angebote für  2532 mm (100"), mit Platten

Weitere Angebote anzeigen