Atelieraufnahme
NEU

Hochkippschaufeln 5,0 m3 (6,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
119.4 "
3032 mm
Höhe
74 "
1879 mm
Gewicht
5143.4 lb
2333 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 5,0 m3 (6,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 119.4 " 3032 mm
Höhe 74 " 1879 mm
Gewicht 5143.4 lb 2333 kg
Länge 80.9 " 2054 mm
Kapazität 6.5 yd³ 5 m³
Grundmesserdicke 1.6 " 40 mm
Schneidmesserdicke 1.2 " 30 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Vergleichen Sie 5,0 m3 (6,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  5,0 m3 (6,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen