Atelieraufnahme

Universalschaufeln Universalschaufel der Performance-Serie, 5,7m³ (7,50yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
VCE
VCE
Breite
134.4 "
3413 mm
Gewicht
5972 lb
2709 kg

Übersicht

Universalschaufel der Performance-Serie, 5,7m³ (7,50yd³)

Produktspezifikationen für Universalschaufel der Performance-Serie, 5,7m³ (7,50yd³)

Anschluss VCE VCE
Breite 134.4 " 3413 mm
Gewicht 5972 lb 2709 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein

Vergleichen Sie Universalschaufel der Performance-Serie, 5,7m³ (7,50yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme